Sistema de medición integrado IMScompact Sistema de medición integrado IMScompact Catálogo de productos y archivos CAD

Menos componentes - menos espacio - menos costes

Con el sistema de medición integrado IMScompact, el sensor de medición está totalmente integrado en el patín de bolas, lo que no sólo ahorra mucho espacio, sino también presupuesto, ya que no hay piezas adicionales. El IMScompact es adecuado para numerosas tareas de manipulación en la automatización. Permite medir longitudes de hasta 17,8 metros y está disponible para patines de bolas sobre raíl a partir del tamaño 15. La integración en el patín de bolas también garantiza un alto nivel de protección EMC y, por tanto, le ofrece nuevas posibilidades para su solución de automatización en combinación con motores lineales.

Lea también:

Comparación de los sistemas de medición integrados


Información sobre el producto

Resumen de las ventajas

Compacto

  • Encoder integrado en el patín de bolas, sin accesorios, a partir del tamaño 15.

Flexible

  • Se pueden implementar grandes longitudes de medición de hasta 17,8 m, con un rápido acondicionamiento.

Económico

  • Menos componentes, menos espacio menos costos.

Robusto

  • A prueba de choques y vibraciones, resistente al polvo, al aceite, a la grasa y a la humedad, buena protección EMC.

Libre de mantenimiento

  • Principio de medición sin contacto.

Datos técnicos

  • Principio de medición: magnético
  • Variantes: incremental, absoluta
  • Tamaños 15, 20, 25
  • Longitudes de medición de hasta 17,8 m
  • Precisión del sistema: ± 20 μm/m
  • Repetibilidad: ± 1 μm
  • Max. Aceleración: 500 m/s²

Ejemplos de aplicación

  • En ejes de motor lineal como encoder de posición
  • En los ejes de la correa para aumentar la precisión de posicionamiento
  • En ejes con husillos de bola
  • Para la medición de la posición
  • Sustituye los emisores lineales montados externamente